Pasar al contenido principal
Logo print

Derivación en T - para moldura DLPlus 40 x 12,5 - Blanco

DLPlus LEGRAND

Derivación en T - para moldura DLPlus 40 x 12,5 - Blanco

REF. 030207 EAN. 3245060302078

Permite crear una unión en T con minicanal DLPlus.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
4,59 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Hoja técnica
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles