![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030208-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
REF. 030208
EAN.
3245060302085
Permite crear una unión en T con minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
4,34 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Parte superior e inferior |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 40 mm |
Altura | 20 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN