Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Anchura de la derivación
-
Anchura de la derivación
-
Número de canales
-
Simétrico
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Con película protectora
-
Autoadhesivo
-
Labio de obturación
-
Con capa antideslizante
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
DLP
REF. 032801
Caja de derivación para canal sobre suelo 92x20 mm.
184,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010733
Derivación plana para canales alt. 65mm - DLP monobloc - Blanco
34,76 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010732
Derivación plana para canales alt. 50mm - DLP monobloc - Blanco
31,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010731
Derivación plana para canales alt. 35mm - DLP monobloc - Blanco
29,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.