Pasar al contenido principal
Logo print

Derivador planta sistema 2 hilos

Elementos de instalación BTICINO

Derivador planta sistema 2 hilos

REF. 346841 EAN. 8012199806716

Distribuidor de planta de 4 salidas. En cada derivación es posible instalar un máximo de 3 dispositivos (monitores, teléfonos, interfaces...). Por sus reducidas dimensiones cabe en cajetines enlazables y cajas de derivación estándar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
61,68 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of accessory/spare part Other
Accessory Yes
Spare part No
Suitable for Indoor station
Installation technique Bus system
Mounting method Other
Material Plastic
Colour Other
Width 40 mm
Height 40 mm
Depth 18 mm
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 18-27 V
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Number of terminals 5
Terminals capacity 0.75-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 0.75-1.5 mm²
Remote opening of gate / Electric door opener No
Camera type Other

Documentación

2 documentos
Manual de uso
U0898C.pdf pdf (0.07 Mo)
Hoja técnica
BT00672-b-EN.pdf pdf (0.38 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00941-V01.01-EN.pdf pdf (1.06 Mo)