Descargador de sobretensiones fotovoltaica tipo 2 - 2 polos protegidos - 3 módulos - Imax 40 kA - 600V=
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Descargador de sobretensiones fotovoltaica tipo 2 - 2 polos protegidos - 3 módulos - Imax 40 kA - 600V=
REF. 414155
EAN.
3414970806871
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 2 para sistemas fotovoltaicos hasta una tensión de 600 Vdc - Dedicado a la protección de la parte de corriente continua de equipos fotovoltaicos sin sistema de almacenamiento de energía.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
464,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | No |
Tipo de red TN-C | No |
Tipo de red TN-C-S | No |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | Si |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 2 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 40 kA |
Voltaje nominal CC | 600 V |
Tensión continua máxima CC | 720 V |
Nivel de protección | 4 kV |
---|---|
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 3 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN