![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654992-WEB-R.jpg)
Desk Vertebra. Para fijar y pasar cable en vertical, de escritorio a suelo. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Gris
Incara
LEGRAND
Desk Vertebra. Para fijar y pasar cable en vertical, de escritorio a suelo. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Gris
REF. 654992
EAN.
3414971972858
Vertebra para fijar y pasar cable. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Dimensiones: 54x27mm. Incluye adhesivo de doble cara. Posibilidad de instalación en suelo. Color gris
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
105,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 27 mm |
---|---|
Anchura | 54 mm |
Longitud | 1200 mm |
Sección transversal útil | 820 mm² |
Radio de curvatura más pequeño horizontal | 80 mm |
Radio de curvatura más pequeño vertical | 50 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Número de particiones fijas | 1 |
Tipo de fijación | Autoadhesivo y perforación de suelo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN