![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654993-WEB-R.jpg)
Desk Vertebra. Para fijar y pasar cable en vertical, de escritorio a suelo. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Negro
Incara
LEGRAND
Desk Vertebra. Para fijar y pasar cable en vertical, de escritorio a suelo. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Negro
REF. 654993
EAN.
3414971972865
Vertebra para fijar y pasar cable. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Dimensiones: 54x27mm. Incluye adhesivo de doble cara. Posibilidad de instalación en suelo. Color negro
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
105,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 27 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Length | 1200 mm |
Useful cross section | 820 mm² |
Lowest bending radius horizontal | 80 mm |
Lowest bending radius vertical | 50 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number | 9017 |
Number of permanent partitions | 1 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN