![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412172-WEB-R.jpg)
Deslastrador de cargas conectado para cuadro eléctrico
Smart electrical panel
LEGRAND
Deslastrador de cargas conectado para cuadro eléctrico
REF. 412172
EAN.
3414972132817
Deslastrador de cargas que desconecta de forma proactiva los dispositivos conectados cuando el consumo alcanza un umbral definido por el usuario en la aplicación Home + Control. - Suministrado con toroidal de medida de 80A - 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
133,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.5 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 68 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | 0-55 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Voltaje nominal | 100-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Capacidad de los bornes | 1.5-3 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Application store for download | Google Play Store |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Control |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-RED_794
(0.41 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN