Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Livinglight - 2 módulos - Blanco
Livinglight
BTICINO
Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Livinglight - 2 módulos - Blanco
REF. N4432
EAN.
8012199083360
Detector de movimiento con neutro - Interruptor de infrarrojos pasivo de la gama Livinglight de 2 módulos acabado blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
236,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 6 m |
Diámetro de detección el el suelo | 3 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ángulo de detección horizontal | 105-105 ° |
Potencia máx. de conmutación | 1380 W |
Temperatura | 5-40 °C |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Interruptor automático | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN