Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Con interfaz DALI
-
Material
-
Apto para montaje en pared
-
Regulación constante de luz
-
Calidad del material
-
Con cable de conexión
-
Control de HVAC
-
Conexión forzada
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Zona de animales
-
Tipo de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Extensiones de entrada
-
Monitoreo de fondo
-
Temperatura
-
Conectable en red
-
Ángulo de escaneo
-
Altura de montaje óptima
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Interruptor de derivación
-
Alcance lateral
-
Campo de detección presencia máx.
-
Alcance frontal
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Mando a distancia
-
Con control remoto
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Con unidad de señalización
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Anchura de montaje
-
Apto para montaje en techo
-
Longitud del cable de conexión
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia máxima de LED
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Corriente de control
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Longitud de instalación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Interruptor automático
LEGRAND
Mosaic
REF. 079154LA
Interruptor automático (detector) universal con neutro 500W LED, Mosaic - Negro mate
118,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 079258A
Interruptor automático (detector) universal con neutro 500W LED, Mosaic - Aluminio
118,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078454A
Interruptor automático (detector) universal con neutro 500W LED, Mosaic - Blanco
112,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.