![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NS/NA-NSA-PRO-EU-WEB-R.jpg)
Detector humo inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Detector humo inteligente Netatmo
REF. NSA-PRO-EU
EAN.
3700730503044
En caso de detección de humo, se activa una alarma y se envía una notificación en tiempo real al smartphone.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
124,08 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Operating principle | Optical |
---|---|
Volumen | 0 dB(A) |
Response temperature | 20 °C |
Smoke switcher | Yes |
Con iluminación orientable | No |
Type of test-/pause button | Pause button |
Tipo de montaje | Montaje |
Separate socket needed | Yes |
Apto para montaje en conducto | No |
Standalone | Yes |
Networkable via cable | No |
Networkable via radiografic (standard) | No |
Networkable via radio (optional) | No |
Max. number networkable | 0 |
Current supply primary | Battery/accumulator |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
With voltage indication | No |
With backup battery | No |
Battery included | None |
Color | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Versión a prueba de explosiones | No |
With Q-label | No |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Longitud | 115 mm |
Anchura | 115 mm |
Height/depth | 44 mm |
---|---|
Diameter | 115 mm |
VdS accepted | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Storage temperature | -20-+45 °C |
Supply current | 0.000017-1 A |
Standby consumption | 0.017 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | No aplicable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Control volumen | No |
Direccionable | No |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , Bluetooth |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Instrucciones de seguridad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN