-
Material
-
Regulación constante de luz
-
Calidad del material
-
Control de HVAC
-
Modelo
-
Modelo
-
Zona de animales
-
Altura de montaje
-
Tipo de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Conectable en red
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Alcance lateral
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón
-
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Interruptor de modo de operación
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ángulo de detección horizontal
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/NT4658N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-05-2024/05-15/L4658N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-05-2024/05-15/N4658N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/NT4659N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-05-2024/05-15/L4659N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-05-2024/05-15/N4659N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR - 2 módulos - Blanco
Sin IVA