![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048778-WEB-R.jpg)
Detector de movimiento que ahorra espacio para la detección de presencia y la activación de funciones en la habitación del hotel
Hotel Solutions
LEGRAND
Detector de movimiento que ahorra espacio para la detección de presencia y la activación de funciones en la habitación del hotel
REF. 048778
EAN.
3414971251816
Detector de movimiento PIR dedicado a la función de tarjeta de acceso virtual.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
74,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.5 m |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Interruptor de derivación | No |
Diámetro de detección el el suelo | 5 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | No |
Luminosidad de respuesta ajustable | No |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Tipo de tensión | CC |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Voltaje nominal | 12-12 V |
Luminosidad de respuesta | 0-0 lx |
Potencia máx. de conmutación | 0.3 W |
Apto para carga C | No |
Temperatura | -5-45 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Corriente de control | 100 mA |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 38 mm |
Altura | 38 mm |
Profundidad | 50 mm |
Profundidad de instalación | 47 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Consumo en modo de espera | 1 mA |
Neutro obligatorio | No |
Capacidad de los bornes | 0.8-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Interruptor automático | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN