Producto obsoleto
Detector de movimiento IR Niloé Step - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Detector de movimiento IR Niloé Step - 250V~
REF. 864010
EAN.
3414971122789
El sensor de movimiento Niloé Step sin neutro permite el encendido-apagado automático si la luz natural es insuficiente.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF.864010A
Detector de movimiento IR Niloé Step
126,08 €
/
unidad
Sin IVA
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Otros |
Transparente | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK02 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 600 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Ángulo de detección horizontal | 130-180 ° |
Luminosidad de respuesta | 0-0 lx |
Potencia máx. de conmutación | 250 W |
Temperatura | -5-45 °C |
Corriente de arranque máxima | 0.05 A |
Corriente de control | 0.05 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 75.8 mm |
Altura | 75.8 mm |
Profundidad | 51.5 mm |
Profundidad de instalación | 30.9 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Interruptor automático | Si |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN