![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4659-WEB-R.jpg)
Detector de movimiento PIR Living Now My Home
Living Now MyHOME
BTICINO
Detector de movimiento PIR Living Now My Home
REF. K4659
EAN.
8005543615102
Detector de movimiento PIR de la serie Living Now para sistema MyHome
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
133,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conectable en red | No |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Altura de montaje | 1.2 m |
Alcance lateral | 3 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Zona de animales | No |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón | No |
Con iluminación orientable | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Interruptor de modo de operación | Si |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ciclo de trabajo máximo | 15359 min |
Autoaprendizaje del retardo de desconexión | No |
Ángulo de detección horizontal | 140-140 ° |
---|---|
Compatible con Apple HomeKit | No |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7040 |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 65 mm |
Profundidad de instalación | 18 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 15 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1-1 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | Otros |
Interruptor automático | Si |
Direccionable | Si |
Método de operación | SCS |
Programable | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN