Pasar al contenido principal
Logo print

Detector PIR 360° - alcance 8/12m - instalación techo/pared superficie blanco

Gestión iluminación autónoma LEGRAND

Detector PIR 360° - alcance 8/12m - instalación techo/pared superficie blanco

REF. 069780 EAN. 3245060697808

Detector de movimiento 360° - IP 55 - IK 04 - 3 hilos con neutro - Permite el control de lámparas: - 2000 W máximo en incandescencia, halógeno 230V y halógeno 12V - 1000VA máximo en fluorescencia.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
163,77 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Movement sensor
Constant light control Yes
HVAC-control No
Forced switch off No
Animal zone No
Creep-under protection Yes
Background monitoring No
Networkable No
Optimum mounting height 2.5 m
Staircase light controller Yes
Bridging switch Yes
Max. reach sideways 4 m
Max. reach frontally 12 m
Diameter reach on floor 6 m
Suitable for wireless transmission No
Remote operation No
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
With signal unit Yes
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element No
Mounting method Surface mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9016
Transparent No
Degree of protection (IP) IP55
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Nominal voltage 230-230 V
Min. switch-on time 12 s
Max. duty cycle 16 min
Detection angle horizontal 0-360 °
Response value luminosity 10-4000 lx
Max. switching power 2000 W
Temperature 0-55 °C
Max. starting current 8.5 A
Substation input No
With alarm function No
With acoustic sensor No
With connection cable No
Connection cable length 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00908FR-04.pdf pdf (1.84 Mo)
Manual de uso
LE07392AD.pdf pdf (1.07 Mo)
Hoja técnica
F00908EN-03.pdf pdf (1.68 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00061-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-595930 (0.14 Mo)