![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048933-LEGRAND-1000.jpg)
Detector PIR 360º - alcance 20m - IP55 - instalación pared - techo/superficie
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector PIR 360º - alcance 20m - IP55 - instalación pared - techo/superficie
REF. 048933
EAN.
3245060489335
Especial lugares de paso exterior, locales húmedos y espacios gran altura - Fijación en pared o techo, superficie - Detección PIR con cabezal orientable 270° - Alcance 20 m. Altura recomendada de fijación: 2,50 m - 3 hilos con neutro, IP 55
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
259,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.5 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 5 m |
Alcance frontal | 15 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 59 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-360 ° |
Luminosidad de respuesta | 5-1275 lx |
Potencia máx. de conmutación | 2000 W |
Temperatura | -5-45 °C |
Corriente de arranque máxima | 8.5 A |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | Si |
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN