![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048948-WEB-R.jpg)
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación de superficie en techo
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación de superficie en techo
REF. 048948
EAN.
3414970809483
Ideal para lugares de paso sin iluminación natural Detector de movimiento PIR 360º, montaje en techo en superfície - Alcance 8 m - Altura recomendada de colocación: 2,50 m - 3 hilos con neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
103,15 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 8 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | No |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 240-240 V |
Min. switch-on time | 10 s |
Max. duty cycle | 10 min |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Response value luminosity | 10-1275 lx |
Temperature | -5-35 °C |
Number of switching zones | 1 |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
4 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-685326
(0.52 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN