Detector PIR 360º - alcance 8m - IP55 - instalación empotrada / techo
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector PIR 360º - alcance 8m - IP55 - instalación empotrada / techo
REF. 048932
EAN.
3245060489328
Especial lugares de paso exterior, locales húmedos y espacios gran altura - Fijación en el techo - superficie - Detección por infrarrojos 360°, - Alcance de Ø20 m a 10 m de altura, de Ø8 m a 2,5 m de altura - 3 hilos con neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
243,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 10 m |
Max. reach sideways | 25 m |
Max. reach frontally | 25 m |
Diameter reach on floor | 25 m |
Suitable for wireless transmission | Yes |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | Yes |
Dim function with dimmer basic element | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 60 min |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Response value luminosity | 5-1275 lx |
Temperature | -25-45 °C |
Number of switching zones | 2 |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN