![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-240019-WEB-L.jpg)
Detector PIR 360º - Superficie con baterías o cableado - para Aire Acondicionado
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector PIR 360º - Superficie con baterías o cableado - para Aire Acondicionado
REF. CP240019
EAN.
5012774629337
Un controlador de aire acondicionado (AC) PIR montado en superficie que proporciona encendido/apagado automático de unidades de AC controladas por infrarrojos, en función de la ocupación, lo que permite ahorrar energía.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
226,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Monitoreo de fondo | No |
---|---|
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
---|---|
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Documentación
2 documentos
Guía de instalación
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN