Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65
REF. CP100018
EAN.
5012774621508
Detector Stand-Alone gama CP EBDHS de movimiento/presencia , de gran alcance y para grandes alturas - 360º - Tecnología PIR - KNX, Intalación empotrada, IP65.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
364,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Background monitoring | No |
---|---|
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
---|---|
Connection cable length | 0 mm |
Documentación
3 documentos
Guía de instalación
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN