Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
REF. CP330022
EAN.
5012774622710
Detector Stand-Alone gama CP MWS3A de movimiento/presencia HF con cabezal ajustable - 140º - Tecnología HF, alta frecuencia - Intalación empotrada, regulación DALI.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
355,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Alta frecuencia |
Con interfaz DALI | Si |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.6 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 3 m |
Alcance frontal | 30 m |
Diámetro de detección el el suelo | 22 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | Si |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9002 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Frecuencia | 50-50 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 0.5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 99 min |
Retardo de apagado | 10 s |
Retardo de encendido | 1 s |
Ángulo de detección horizontal | 360-360 ° |
Ángulo de giro sensor, horizontal | 0-0 ° |
Ángulo de giro sensor, vertical | 0-90 ° |
Luminosidad de respuesta | 0-2000 lx |
Potencia máx. de conmutación | 2300 W |
Apto para carga C | No |
Temperatura | -10-50 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Corriente de arranque máxima | 80 A |
Corriente de control | 6.5217391304 mA |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 85 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidad | 95.5 mm |
Profundidad de instalación | 92 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Consumo en modo de espera | 4.1782608696 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 74-74 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 2.5 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Interruptor automático | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN