Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado
REF. CP360003
EAN.
5012774621294
Detector Stand-Alone gama CP MWS6 de movimiento/presencia HF de empotrar - 360º - Tecnología HF, alta frecuencia - Intalación empotrada, KNX.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
311,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Monitoreo de fondo | No |
---|---|
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
---|---|
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN