Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, alcance medio, IP40, empotrado, techo
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, alcance medio, IP40, empotrado, techo
REF. CP110002
EAN.
5012774622505
Detector Stand-Alone gama CP EBDMR de movimiento/presencia , de alcance medio - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada, Regulación 1/10V , IP40.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
220,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Monitoreo de fondo | No |
---|---|
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
---|---|
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Guía de instalación
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN