Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación digital DALI/DSI, baja temperatura, IP65, gran alcance y granges alturas, empotrado
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación digital DALI/DSI, baja temperatura, IP65, gran alcance y granges alturas, empotrado
REF. CP100013
EAN.
5012774621492
Detector Stand-Alone gama CP EBDHS de movimiento/presencia , de gran alcance y para grandes alturas - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada, Regulación digital DALI/DSI, baja temperatura, IP65.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
510,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | Si |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Optimum mounting height | 15 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Max. reach sideways | 20 m |
Max. reach frontally | 20 m |
Diameter reach on floor | 40 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | Si |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9002 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Frecuencia | 50-50 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Min. switch-on time | 0.5 s |
Max. duty cycle | 99 min |
Switch-off delay | 10 s |
Switching-on delay | 1 s |
Ángulo de detección horizontal | 360-360 ° |
Ángulo de giro sensor, horizontal | 0-0 ° |
Ángulo de giro sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 0-2000 lx |
Max. switching power | 2300 W |
Apto para carga C | No |
Temperature | -30-35 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Max. starting current | 80 A |
Corriente de control | 3.4782608696 mA |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 88 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 112 mm |
Built-in depth | 63 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Operating / setting temperature | -30-35 °C |
Storage temperature | -30-50 °C |
Consumo en modo de espera | 1.3 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tube diameter for wall mounted product | 64-64 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 2.5 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Interruptor automático | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN