![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4658N-BTICINO-1000.jpg)
Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Antracita
MyHOME
BTICINO
Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Antracita
REF. L4658N
EAN.
8005543441961
Detector de movimiento para sistema SCS de la serie Livinglight, con sensor PIR y US (ultrasonido)
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
146,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conectable en red | No |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Altura de montaje | 1.2 m |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Zona de animales | No |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón | Si |
---|---|
Con iluminación orientable | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Interruptor de modo de operación | Si |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ciclo de trabajo máximo | 15359 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-140 ° |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7037 |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN