![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4371V_230-BTICINO-1000.jpg)
Difusor LED Axolute - 1 módulo - Verde
Axolute
BTICINO
Difusor LED Axolute - 1 módulo - Verde
REF. H4371V/230
EAN.
8012199769332
Portalámpara con difusor verde. 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
46,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Portalámparas | Otros |
Con fuente de luz | Si |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | Si |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Verde |
Transparente | No |
---|---|
Color de las lámparas | Verde |
Apto para el grado de protección (IP) | IP2X |
Voltaje nominal | 230 V |
Potencia de lámpara máx. | 0.5 W |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN