![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069590-LEGRAND-1000.jpg)
Difusor naranja Plexo modular
Plexo
LEGRAND
Difusor naranja Plexo modular
REF. 069590
EAN.
3245060695903
Difusor para el piloto de balizado de Plexo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
6,00 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | With screws |
Colour | Orange |
Printed | No |
Width | 59.7 mm |
Height | 59.7 mm |
Depth | 26.7 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |