![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086182_pw_96582.jpg)
Difusor para indicador de señalización - Oteo - naranja
Oteo
LEGRAND
Difusor para indicador de señalización - Oteo - naranja
REF. 086182
EAN.
3245060861827
Difusor para el piloto de balizado de Oteo (ref 086049).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
7,70 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de fijación | Otros |
Color | Naranja |
Impreso | No |
Anchura | 56 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidad | 22 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |