![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Difusor URA21 LED
URA21 LED PLUS
LEGRAND
Difusor URA21 LED
REF. 661721
EAN.
3414971994737
Difusor de luz de las luminarias URA21 LED para equipar en la luminaria URA21 LED PLUS al sustituir una luminaria empotrada URA21LED.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4301
13,14 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Colour | Colourless |
Material | Plastic |
Longitud | 244 mm |
Width | 109 mm |
Height | 26 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP42 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Mounting method | Not applicable |