![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4G0HC1-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conexión en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 A/Vca - 96x48mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4Q0HP2-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conex. en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 10K mA-mV-Vcc - 96x48mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4P0HP2-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conexión en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 2K mA-mV-Vcc -96x48mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4Q06P2-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conex. en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 10K mA-mV-Vcc - 96x48mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4P06P2-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conex. en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 2K mA-mV-Vcc - 96x48mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-DG4G06C1-WEB-R.jpg)
Indicador digital multigama para conexión en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 A/Vca - 96x48mm
Sin IVA