Pasar al contenido principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 160+RCD 3P+N/2 160A 50KA

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 160+RCD 3P+N/2 160A 50KA

REF. 420749 EAN. 3245064207492

Disjoncteur DPX³ à boîtier moulé pour la commutation, l'isolation des commandes et la protection des lignes à basse tension. Protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 160 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 50 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 128-160 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 1600-1600 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 1600-1600 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada Si
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN Si
Montaje en rail DIN opcional Si
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 1
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Contiene pila y/o acumulador Si
Designación IEC CR 1616
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (no recargable)
Estado de la batería Litio
Número de Pack1 2
Número de elementos individuales (Pack1) 1
Peso de un elemento individual (Pack1) 1.1 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) P : Portátil (formato estándar)

Documentación

5 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Manual de uso
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
1 documento
3D Autocad
420157.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documentos
Software
Software