![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-420750-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DPX3 250 3P+N/2 250A 25KA
DPX³
Legrand
Disjoncteur DPX3 250 3P+N/2 250A 25KA
REF. 420750
EAN.
3245064207508
Disjoncteur DPX³ à boîtier moulé pour la commutation, l'isolation des commandes et la protection des lignes à basse tension. Protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 250 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 25 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 200-250 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 1250-2500 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 1250-2500 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
---|---|
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-101779
(0.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN