Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico TX³ - 1P+N - 230V~ - 10A - curva C - 2 módulos

TX³ LEGRAND

Magnetotérmico TX³ - 1P+N - 230V~ - 10A - curva C - 2 módulos

REF. 403585 EAN. 3245064035859

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
36,59 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad de instalación 44 mm
Curva de disparo C
Número de polos (total) 2
Número de polos protegidos 1
Corriente nominal 10 A
Tensión nominal 230 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V 6 kA
Tipo de tensión CA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V 6 kA
Frecuencia 50-60 Hz
Clase de limitación de energía 3
Montaje empotrado Si
Acoplamiento de conductor neutro Si
Grado de contaminación 2
Equipos adicionales posibles Si
Ancho en número de espacios modulares 2
Clase de protección (IP) IP20
Protección contra explosiones No
Anchura 35.4 mm
Altura 88 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Voltaje nominal 360-440 V
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de conexión Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01569EN-02.pdf pdf (1.13 Mo)
1 documento
3D Autocad
403590.dwg dwg (0.15 Mo)
5 documentos
Certificado
OC / CB-IT-24081 (0.72 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00763-V02.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)
Certificado
AENOR-030/002306 (0.6 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-20864 (0.2 Mo)
Certificado
VDE-40039791 (0.68 Mo)