Disjoncteur TX³ 6kA 1P+N 32A courbe C
TX³
Legrand
Disjoncteur TX³ 6kA 1P+N 32A courbe C
REF. 403589
EAN.
3245064035897
Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 2 |
Número de polos protegidos | 1 |
Corriente nominal | 32 A |
Tensión nominal | 230 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 6 kA |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 6 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 35.4 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Voltaje nominal | 360-440 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
AENOR-030/002306
(0.6 Mo)
Certificado
VDE-40039791
(0.68 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-IT-20864
(0.2 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-24081
(0.72 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN