Pasar al contenido principal
Logo print

Disparador del umbral de tensión «POP» - DX³ - umbral a 275 V~

DX³ LEGRAND

Disparador del umbral de tensión «POP» - DX³ - umbral a 275 V~

REF. 406286 EAN. 3245064062862

Disparador para la protección de equipos electrónicos contra las sobretensiones permanentes en la red - Garantiza el disparo del equipo asociado en caso de que se supere la tensión entre la fase y el neutro durante algunos segundos - 1 mód.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
178,31 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Instalación de equipos Universal
Función Disparador shunt de apertura
Ancho en número de espacios modulares 1
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos inversores 0
Número de interruptores de señal de error 0
Tensión nominal 230 V
Tipo de tensión CA
Con autotest para función de corriente residual No
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) 4
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal 125 A
Anchura 20 mm
Altura 83 mm
Profundidad 71.5 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01592FR-02.pdf pdf (0.77 Mo)
Hoja técnica
F01592EN-02.pdf pdf (0.76 Mo)
1 documento
3D Autocad
406282.dwg dwg (0.11 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00579-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)