![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020202_pw_142012.jpg)
Dispositivo de fijación ajustable universal XL3 400
XL³ 160/400
LEGRAND
Dispositivo de fijación ajustable universal XL3 400
REF. 020202
EAN.
3245060202026
Dispositivo de fijación ajustable universal - Compuesto de un perfil simétrico y 2 soportes de fijación ajustables - Se coloca en montantes funcionales de XL? 400.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
55,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 15 mm |
---|---|
Longitud | 600 mm |
Altura | 35 mm |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN