Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 24 módulos
REF. 020602
EAN.
3245060206024
Dispositivo de fijación universal ajustable - Compuesto por un carril simétrico y 2 escuadras de fijación ajustable - Se fijan en los montantes funcionales - para cajas y armarios 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
59,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 15 mm |
---|---|
Material | Acero |
Forma del agujero | Ranura larga |
Grosor del material | 15 mm |
---|---|
Longitud | 600 mm |
Altura | 35 mm |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN