![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020720-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 24 módulos
REF. 020720
EAN.
3245060207205
Fijación de los DPX³ 630 versión fija, conexión anterior o posterior - Dispositivos de fijación ajustables - Aparatos en posición vertical - Montaje de los aparatos mediante placas de montaje específicas - para 1 a 3 DPX³ 630 - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
220,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Anchura | 600 mm |
---|---|
Material | Metal |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN