Dispositivo fijación ajustable XL³4000 - De -1 a 2 DPX³ 630 extraíbles/seccionables - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Dispositivo fijación ajustable XL³4000 - De -1 a 2 DPX³ 630 extraíbles/seccionables - vertical
REF. 021061
EAN.
3414970756787
Fijación de los DPX³ 630 versión extraíble o seccionable, conexión anterior o posterior - Aparatos en posición vertical - Montaje de los aparatos mediante placas de montaje específicas - Para 1 o 2 DPX³ 630 con diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
287,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Anchura | 600 mm |
Altura | 600 mm |
---|---|
Material | Metal |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN