Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - horizontal
REF. 021073
EAN.
3414970996237
Dispositivo de fijación de los inversores de redes - Equipos en posición horizontal - Para 2 equipos - DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
918,54 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 570 mm |
---|---|
Height | 565 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN