Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - vertical
REF. 021066
EAN.
3414970756831
Dispositivo de fijación de los inversores de redes - Equipos en posición vertical - Para 2 equipos - DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
981,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Anchura | 600 mm |
Altura | 600 mm |
---|---|
Material | Metal |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN