![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-414156-WEB-R.jpg)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas 1000V Tipo 2- Imax 40kA
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas 1000V Tipo 2- Imax 40kA
REF. 414156
EAN.
3414970806895
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 2 para sistemas fotovoltaicos hasta una tensión de 1000 Vdc - Dedicado a la protección de la parte de corriente continua de equipos fotovoltaicos sin sistema de almacenamiento de energía.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
330,70 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | No |
System configuration TN-C | No |
System configuration TN-C-S | No |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 40 kA |
Nominal voltage DC | 1000 V |
Max. continuous voltage DC | 1200 V |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 3 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN