-
Number of phases
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Power consumption
-
Operating voltage
-
Secondary voltage 1
-
Model
-
Mounting method
-
Rated power
-
Rated power
-
Device width
-
Device height
-
Suitable for mounting on PCB
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Modular version
-
Min. depth of built-in installation box
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Wireless
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Power Delivery
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Supply current
-
Frequency
-
Standby consumption
-
Mandatory neutral
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Number of terminals
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077646L-WEB-R.jpg)
Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. 1 alimentador 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Clavija 2P (europea).
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077645L-WEB-R.jpg)
Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. Con 2 fuentes de alimentación 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Alu
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077639L-WEB-R.jpg)
Fuentes de alimentación para cargadores inalámbricos de 100W. Con posibilidad de derivación. Se suministran 4 cables RJ45 de 1m.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077640L-WEB-R.jpg)
Disq80 Qi. Cargador inalámbrico 15W de integración en mobiliario 80mm. Alimentador 25W. Cable 2,5m + RJ45. Clavija 2P (europea)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077641L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077643L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077642L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación.IP44 IK08. Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-077638L-WEB-R.jpg)
Fuente de alimentación para cargadores inalámbricos de 25W. Con clavija 2P y cable RJ45. Longitud 2,5m.
Sin IVA