Disq80 Qi. Cargador inalámbrico 15W de integración en mobiliario 80mm. Alimentador 25W. Cable 2,5m + RJ45. Clavija 2P (europea)
Incara
LEGRAND
Disq80 Qi. Cargador inalámbrico 15W de integración en mobiliario 80mm. Alimentador 25W. Cable 2,5m + RJ45. Clavija 2P (europea)
REF. 077640L
EAN.
3414971941212
Kit Disq80 Qi con 1 cargador inalámbrico de 15W para integración en mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 25W. Cable 2,5m + RJ45. Clavija 2P (multiestandar europeo). Indicador LED. Sin halógenos. Aluminio
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
96,07 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 48-48 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo de energía | 25 W |
Método de conexión | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Aluminio |
Anchura del dispositivo | 87 mm |
Altura del dispositivo | 87 mm |
Profundidad del dispositivo | 27 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | Si |
Profundidad de instalación | 24.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Neutro obligatorio | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN