Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032745-LEGRAND-1000.jpg)
Divisor móvil Teléfono/Ethernet
LCS
LEGRAND
Divisor móvil Teléfono/Ethernet
REF. 032745
EAN.
3245060327453
Duplicador de red informática/teléfono para enganchar en el enchufe RJ45 para duplicar aplicaciones.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Otros , No aplicable |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 2 |
Categoría | 5E |
Color | Otros |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
---|---|
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN