-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seccionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0 - 4P - In 1600A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1600A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seccionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0 - 4P - In 1250A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1250A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0 - 4P - In 1000A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 1600A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0 - 4P - In 800A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1000A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0 - 4P - In 630A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 800A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 630A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 1250A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 1000A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 800A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 630A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 1000A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 800A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 630A
Sin IVA