Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028778-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028778
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
78 145,01 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028777
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
65 495,94 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028768-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028768
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
59 296,41 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028767-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028767
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 3200A
51 952,69 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.