Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028758
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
70 805,23 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028757
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
57 746,12 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028748
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
54 525,78 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028747
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 3P - ln 3200A
45 908,57 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.