-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028696-LEGRAND.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 4P - ln 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028695-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 4P - ln 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028686-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 3P - ln 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028694-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 4P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028685-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 3P - ln 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028693-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 4P - ln 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028684-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028683-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - fijo - talla 1 - 3P - ln 1250A
Sin IVA